CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 16 - 4 | ||||
| C | ||||
| 16 - 4 | ||||
| D | ||||
| 16 - 4 | ||||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-62971_M1KR
Hyväksyntätunnus: HMB17372-EL002NK
Hyväksyntätunnus: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40010331| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 76 A | 1.5 - 16 | |||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001CScULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 16 - 4 | ||||
| C | ||||
| 16 - 4 | ||||