CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |
Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa
Fuse plug, nom. voltage: 250 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Plug-in connection, depth: 45.7 mm, width: 6.1 mm, height: 33.1 mm, color: black
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |