Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

P-FU 5X20 LED 60 - Fuse plug
3036822

Fuse plug, Prior to replacing the cartridge fuse, disconnect the fuse connector from the basic terminal block., nom. voltage: 500 V, nominal current: 6.3 A, fuse type: G / 5 x 20, mounting type: Plug-in mounting, color: black

Tuotetiedot









Edut

Large-surface labeling option
Test contacts on both sides of the fuse
Versions with bipolar error display
Can be used for overload/short-circuit protection