Cable gland, with flat gasket
G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BK
-
Cable gland
1415112
Cable gland, material for screw connection: PA, application: Ex, external cable diameter 23 mm ... 35 mm, shielding: no, connecting thread: M50 x 1.5, color: jet black, with flat gasket
Tuotetiedot
IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx PTB 13.0034XATEX
Hyväksyntätunnus: PTB 13 ATEX 1015 XDNV GL-EX
Hyväksyntätunnus: TAE00002SVYhteensopivat tuotteet
Edut
Glow-wire test: 750°C
Weatherproof sealing material
Halogen-free