FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500
-
Front adapter
2907382
VARIOFACE front adapter with Push-in connection, for SIMATIC® S7-1500 digital 35 mm modules, 4x 8 or 2x 8 channels can be connected.
Tuotetiedot
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage (DC) | ≤ 50 V DC |
| Nominal operating mode | 100% operating factor |
| Current (Per path) | ≤ 1 A |
| Current (Total current per byte) | ≤ 3 A (With feed-in from the module side) |
| Current (Total current) | ≤ 12 A (When supplying via the front adapter) |
| Rated surge voltage | 0.5 kV |
| Supported controller SIEMENS S7-1500 | |
| Suitable I/O card | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
| 6ES7521-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7521-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Field level | |
| Connection method | IDC/FLK pin strip |
| Number of connections | 4 |
| Number of positions | 14 |
| Pitch | 2.54 mm |
| Field level | |
| Connection method | IDC/FLK pin strip |
| Number of connections | 2 |
| Number of positions | 14 |
| Pitch | 2.54 mm |
| Supply | |
| Connection method | Push-in connection |
| Item dimensions | |
| Width | 29.8 mm |
| Height | 130.4 mm |
| Depth | 68.78 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | IEC 61131-2 |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| Tuotenumero | 2907382 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | DK231S |
| Tuotekoodi | DK231S |
| GTIN | 4055626256528 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 90,5 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 90,5 g |
| Tullitariffinumero | 85369010 |
| Alkuperämaa | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cable 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cable 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cable 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cable 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cable 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cable 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cable 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cable 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cable 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cable 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cable 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cable 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable 2299013
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passive module 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passive module 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Passive module 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Passive module 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passive module 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passive module 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Passive module 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - System connection 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - System connection 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - System connection 2299660
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa