PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - FO connectors
2313546

FO connectors, degree of protection: IP20, number of positions: 2, MM, cable outlet: straight, color: black

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Suitable for quick and easy field assembly or repair
Flexible application, thanks to reusable connector
Outstanding transmission properties
Ideal for PCF graded-index (GI) fibers
Compact design, thanks to SC-RJ pin connector pattern
No bonding or polishing