SACC-EC-M12MS-4CON-M16/0,5 - Flush-type connector
1501647

Sensor/Actuator flush-type plug, 4-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with M16 thread, can be positioned, with 0.5 m TPE litz wire, 4 x 0.34 mm2

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet