Counter nut, for threads Pg11, color: silver-colored
Tuotetiedot
Thread type
Pg11
Dimensional drawing
Length
3 mm
Diameter
18.6 mm
Connecting thread diameter
18.6 mm
Wrench size, counter nut
21 mm
Hexagon angular dimension
24 mm
Thread type connection side
Pg11
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
Tuotenumero
1411257
Pakkausyksikkö
100 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
100 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DZX
Tuotekoodi
AF7DZX
GTIN
4046356923903
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
2,787 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
2,761 g
Tullitariffinumero
74153300
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.