Counter nut, for threads 1/2"-NPT, color: silver-colored
Tuotetiedot
Thread type
1/2"-NPT
Length
5.5 mm
Diameter
20.6 mm
Connecting thread diameter
20.6 mm
Wrench size, counter nut
26 mm
Hexagon angular dimension
29 mm
Thread type connection side
1/2"-NPT
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
Tuotenumero
1416010
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DZX
Tuotekoodi
AF7DZX
GTIN
4055626056111
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
13,9 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
13,83 g
Tullitariffinumero
74153300
Alkuperämaa
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.