Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

AI-TWIN 2X 6 -14 GN - Ferrule
1213205

Ferrule, Length contact range: 14 mm, sleeve length: 25 mm, color: green

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

These special ferrules allow chain bridges to be set up with ease
The TWIN ferrules provide a practical way of crimping two conductors in one ferrule
Different versions of the individual TWIN ferrules can be selected for specific applications