Fan module for the BPC 9102S remote field controller
Tuotetiedot
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
0 °C ... 60 °C (0...2000 m altitude)
0 °C ... 55 °C (2000 m ... 3000 m above mean sea level)
0 °C ... 50 °C (3000 m above sea level)
Tuotenumero
1290834
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DRBAAZ
Tuotekoodi
DRBAAZ
GTIN
4063151522841
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
6,07 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
3,81 g
Tullitariffinumero
84145925
Alkuperämaa
TW
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 9.0
EC002584
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.