RAD-DI8-IFS - I/O extension module
2901539

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Radioline - I/O extension module, 8 digital inputs (0 V DC ... 30.5 V DC) or 2 pulse inputs up to 100 Hz. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot










Edut

Easy startup via thumbwheel
Channel-to-channel electrical isolation
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Easy module replacement even during operation (hot swap)
8 digital inputs (0 V DC ... 30.5 V DC)
2 pulse inputs (0 ... 100 Hz)
Approved for use in zone 2