DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00002TT-05| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63087| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | - 4 | ||