CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Output | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| Input | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-77613| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Output | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| Input | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
| F | ||||
| Output | 250 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| Input | 250 V | 40 A | 20 - 8 | |
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-121479| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00002TT-05| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||