VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 326017-TL3-1Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.5 - 2.5 |
Distribution block, Range of articles: PRC 20, design: Y distributor, color: black/red, number of positions: 4, rated voltage: 400 V, rated current: 20 A, Setting option for release: 1. with a tool or 2. by hand, scope: AC
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.5 - 2.5 |