AXL SE DOR8 ISO - Digital module
1768310

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Axioline Smart Elements, Digital output module, Digital outputs: 8 (floating), max. 30 V DC, 6 A, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

8 floating outputs
Electrical isolation between the outputs
Nominal current per output: max. 6 A (internal power dissipation: max. 1.3 W)
Device rating plate stored