US-EML-RS (45,7X45,7) SR
-
Label
0803826
Label, Card, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 4, text field height: 45.7 mm, text field width: 45.7 mm
Tuotetiedot
| Product type | Device marker |
| Area of application | Rotary switch Ø 25 mm |
| Marking | |
| Number of individual labels | 4 |
| Number of individual labels per row | 2 |
| Identification technology | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Width | 45.40 mm |
| Height | 45.40 mm |
| Depth | 0.06 mm |
| Text field | |
| Text field width | 45.7 mm |
| Text field height | 45.7 mm |
| Color | silver-colored |
| Material | Polyester |
| Base element material | Polyester |
| Components | free from silicone and halogen |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 150 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| UV resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Procedure | Artificial irradiation. |
| Wipe resistance of inscriptions | |
| Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) | |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Mounting type | adhesive |
| Tuotenumero | 0803826 |
| Pakkausyksikkö | 10 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 10 Kappaletta |
| Tuoteavain | BG2419 |
| Tuotekoodi | BG2419 |
| GTIN | 4055626172552 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 5,83 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 5,83 g |
| Tullitariffinumero | 39199080 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermal transfer printer 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ink ribbon 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ink ribbon 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Ink ribbon cartridge 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Ink ribbon cartridge 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Ink ribbon cartridge 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Ink ribbon cartridge 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Ink ribbon cartridge 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Ink ribbon cartridge 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Ink ribbon cartridge 0803379
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Ink ribbon 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - Ink cartridge 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Ink cartridge 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Ink cartridge 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Ink cartridge 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazine 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazine 1044355
-
THERMOMARK CARD - Thermal transfer printer 5146464
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazine 5146451
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa