Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SM-7EPWN8AWA00 - Device connector front mounting
1605849

Device connector front mounting, straight, Screw locking mechanism, M40, number of positions: 4+3+PE, contact connection type: Pin, Axial O-ring, shielded: yes, flange dimensions: 40 mm x 40 mm, cable diameter range: 0 mm ... 0 mm, number of positions: 8, connection method: Crimp connection, series: SM, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet