TÜV Rheinland
Hyväksyntätunnus: R 60178082_0001UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E477377-20250305| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||
Device connector front mounting, Range of articles: BPP, color: red/black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 26 A, Connection method: Crimp, max. cable diameter: 5.8 mm
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||