CB E1 24DC/8A S-R P
-
Electronic circuit breaker
2800913
Electronic circuit breaker, 1-pos., active current limitation, status output and reset input, plug for base element.
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Individually adjustable with protective plugs
Protective plug with fixed nominal current value as protection against unintentional changes
Active current limitation to improve the capacity of the upstream power supply
Remote reconnection with the reset function
Increased system transparency with integrated remote message function