CB E1 24DC/10A S-C P - Electronic circuit breaker
2800928

Electronic circuit breaker, 1-pos., active current limitation, status output and control input, plug for base element.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Individually adjustable with protective plugs
Protective plug with fixed nominal current value as protection against unintentional changes
Active current limitation to improve the capacity of the upstream power supply
Remote switch-on and switch-off thanks to the controller function
Increased system transparency with integrated remote message function