cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E335024-20170228| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||
RJ45 connector, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, connection method: IDC fast connection, connection cross section: AWG 26- 24, cable outlet: straight, Ethernet
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||