cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E335024-20170228| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||
RJ45 connector, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 2, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, connection method: IDC fast connection, cable outlet: angled, VARAN
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||