EMD-SL-C-OC-10 - Monitoring relay
2866019

Monitoring relay for monitoring 1-phase currents of 0…10 A AC/DC, overcurrent, supply voltage can be selected via power module, 1 changeover contact

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Adjustable via potentiometer on the front
Separately adjustable startup and response delays
Variable supply voltage range