Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

CRIMPFOX-RCI 2,5 - Crimping pliers
1212053

Crimping pliers, for insulated cable lugs, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 (red, blue), oval crimp

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

They unlock as soon as the required crimping pressure is reached, therefore ensuring sufficient pressure is applied
The color-coded dies clearly indicate the cross section
Unlockable pressure lock