CK1,6-ED-1,00M AU - Crimp contact
1266274

Crimp contact, contact diameter: 1.6 mm, turned, Pin, contact material: Copper alloy, lead-free, contact surface: gold-plated, connection cross section: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet