RFC 450 ETH-IB - Controller
2730200

Remote Field Controller with 1x10/100 Ethernet, INTERBUS-Master, IP20 degree of protection, pluggable parameterization memory (MC FLASH)

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot







Edut

Complete fieldbus master (8192 I/O points)
Flash file system
Engineering with PC Worx (IEC 61131-3)
Integrated Ethernet interface