UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R IM - Active module
2906121

VARIOFACE 16-channel module intended for use with Honeywell® Experion C300 24 V digital IOTA, right-hand version, 3 A, 120 V, inter-marshalling

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

UM-PRO housing
DIN rail mounting, includes grounding foot
Per channel pluggable 3 A fusing
Per channel configuration for NO or NC contacts
Per-channel selectable inter-marshalling or external-powered (via toggle switch)
Designed to be mounted on the right side of the cabinet
LED blown fuse indication