DC-B 6-IB-7X4-PCB-180 - Contact insert
1602177

DUPLICON, panel mounting contact insert, 6 x 4 mm2 + PE, 400/690 V, 25 A, 180° PCB connection, type B6, IP20 protection

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet