Frequency of connections between conductors of the same cross section
max. 10
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
max. 50
Color
black (RAL 9005)
Tuotenumero
1033582
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
200 Kappaletta
Tuoteavain
AF6CAA
Tuotekoodi
AF6CAA
GTIN
4055626539454
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
64,6 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
64,6 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
ECLASS
ECLASS-13.0
27440605
ECLASS-15.0
27440605
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.