Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Pistoliittimet energiavarastoille
ES-HSC20 - Connector
ES-HSC20
-
Connector
1524987
Stacked connector, male connector housing, protection class IP20
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Connectors for energy storage
Product family
HSC
Insulation characteristics
Degree of pollution
2
Electrical properties
Rated current
100 A
Material specifications
Color
black
Color of the housing part
black
Material Housing
EP (Housing)
Flammability rating according to UL 94
V0
Insulating material group
I
Contact surface
Cu
Contact surface material
Ag/Sn (tarnish protection)
Mechanical properties
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
100
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 125 °C
Altitude
≤ 4000 m
Standards and regulations
Standards/specifications
TÜV (PPP 51090B)
UL 4128
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1524987
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
ABLDBA
Tuotekoodi
ABLDBA
GTIN
4063151992552
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
49,64 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
49,64 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
CN
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440292
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)