STME 6-BE - Component terminal block
3035688

cross section
Flow Pictogram
voltage Pictogram

Component terminal block, If several diode terminal blocks need adding to the DIN rail, a spacer plate must be placed between them., for installing components that can be individually selected, nom. voltage: 500 V, nominal current: 30 A, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2 , color: gray

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet