Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ME 22,5 F-UTG BUS/ 5 KMGY - Mounting base housing
2202734

DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, flat design, without vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 84.8 mm, cross connection: integrated bus connector, number of positions cross connector: 5, Bus connector: 5 parallel contacts

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option