EG 90-GMF/PC GN
-
Mounting base housing
2764959
Component housing, Lower housing part with metal foot catch, without vents, width: 90 mm, height: 75 mm, color: green (similar RAL 6021), cross connection: without bus connector, number of positions cross connector: not relevant
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Tool-free mounting