UM-ALU 4 AU45 L990
-
Profile cover
2200961
Press-drawn section housings, Screw mounting, Profile cover, width: 45.6 mm, profile width (internal): 42 mm, profile width (external): 45.6 mm, length: 990 mm, depth: 28.1 mm
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Aluminum extruded profile
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
Available in lengths from 42.5 mm ... 990 mm, can be cut to any length
Available in overall widths of 75 mm and 105 mm
EMC protection