FLT 100 N/PE-1.5
-
Type 1+2 combined lightning current and surge arrester
2800303
Lightning current arrester with encapsulated N-PE spark gap, single-channel. Housing width: 35 mm (2 pitches)
Tuotetiedot
| IEC test classification | I |
| T1 | |
| EN type | T1 |
| IEC power supply system | TN-S |
| TT | |
| Type | DIN rail module, two-section, divisible |
| Number of positions | 1 |
| Surge protection fault message | none |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Nominal frequency fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Connection method | Screw terminal blocks |
| Screw thread | M5 |
| Tightening torque | 4.5 Nm |
| Stripping length | 18 mm |
| Conductor cross-section flexible | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| Conductor cross-section rigid | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 13 ... 2 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 35.6 mm |
| Height | 90 mm |
| Depth | 71.2 mm (incl. DIN rail 7.5 mm) |
| Horizontal pitch | 2 Div. |
| Color | black (RAL 9005) |
| Flammability rating according to UL 94 | V-0 |
| CTI value of material | 600 |
| Insulating material | PA 6.6/PBT |
| Material group | I |
| Housing material | PBT |
| Mechanical data | |
| Open side panel | No |
| Mode of protection | N-PE |
| Direction of action | N-PE |
| Nominal voltage UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| Nominal frequency fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximum continuous operating voltage UC | 260 V AC |
| Rated load current IL | 125 A (< 55 °C) |
| Protective conductor current IPE | ≤ 0.01 mA |
| Nominal discharge current In (8/20) µs | 100 kA |
| Impulse discharge current (10/350) µs, charge | 50 As |
| Impulse discharge current (10/350) µs, specific energy | 2500 kJ/Ω |
| Impulse discharge current (10/350) µs, peak value limp | 100 kA |
| Follow current interrupt rating Ifi | 100 A (260 V AC) |
| Voltage protection level Up | ≤ 1.5 kV |
| Residual voltage Ures | ≤ 1.5 kV (at In) |
| ≤ 1 kV (at 10 kA) | |
| ≤ 0.9 kV (at 5 kA) | |
| ≤ 0.8 kV (at 3 kA) | |
| Front-of-wave sparkover voltage at 6 kV (1.2/50) µs | ≤ 1.5 kV |
| TOV behavior at UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Response time tA | ≤ 100 ns |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 (only when all terminal points are used) |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % |
| Shock (operation) | 25g (Half-sine / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (operation) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
| Standards/specifications | IEC 61643-11 |
| Note | 2011 |
| Standards/specifications | EN 61643-11 |
| Note | 2012 |
| Mounting type | DIN rail: 35 mm |
| Tuotenumero | 2800303 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | CL1131 |
| Tuotekoodi | CL1131 |
| GTIN | 4046356535236 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 367,9 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 367,9 g |
| Tullitariffinumero | 85363010 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | a8604cba-a4ed-40f6-85fa-826cea1052a5 |
Yhteensopivat tuotteet
-
MPB 18/1- 8 BU - Wiring bridge 2858470
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker for terminal blocks 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker for terminal blocks 2749589
-
ZBN 18 CUS - Zack marker strip 0825059
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Screwdriver 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Screwdriver 1205037
-
FLT 100 N/PE-1.5-ST - Type 1 surge protection plug 2800304
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa