Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

VS-FSBPYS-OE-94H/3,0 SCO - Flush-type female connector
1412494

Hybrid flush-type socket, Ethernet, 8-pos., M12-SPEEDCON, rear/screw mounting with M16 thread, 360° shield connection with connected shielded hybrid cable

Tuotetiedot






Yhteensopivat tuotteet



Edut

Preassembled with cables in various standard lengths for immediate use
Customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied
Sealed on the cable side for optimum tightness of seal
Cable designs for all common networks and fieldbuses
For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut