Plug/socket in accordance with IEC 61076-2-101, cable technical data is to be observed
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
> 100
Ambient conditions
Degree of protection
IP67 (When plugged in)
IP65 (When plugged in)
IP65/IP67
Tuotenumero
1005752
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
ABQYAA
Tuotekoodi
ABQYAA
GTIN
4055626476520
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
70 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
67,2 g
Tullitariffinumero
85444290
Alkuperämaa
Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana.
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.