Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Pyöröpistoliittimet
SACC-PG9-NUT-VA - Flat nut
SACC-PG9-NUT-VA
-
Flat nut
1404984
Flat nut with Pg9 thread
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Order information:
Lock nut is included in the scope of delivery
Product properties
Product type
Flat nut
Thread type
Pg9
Dimensions
Wrench size, counter nut
18 mm
Thread type connection side
Pg9
Material specifications
Material (Nut)
Stainless steel
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1404984
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
ABQZBA
Tuotekoodi
ABQZBA
GTIN
4046356740784
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
2,48 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
2,2 g
Tullitariffinumero
73181639
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)