Order information: Order crimp contacts Ø 2 mm separately
Coding
N
Material (Insulating body)
PA 6.6
Flammability rating according to UL 94
V0
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Pin
Application
Signal
Number of positions
6
Direction of rotation
Standard
Connection profile
6
Number (Contact group 1)
6
Contact diameter (Contact group 1)
2 mm
Rated current Contact (Contact group 1)
20 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Contact group 1)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Housing
Type
Flange housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Mounting type
Rear mounting/square flange (4x M3)
Material (Housing)
Metal
Degree of protection (plugged in)
IP67
Seal for the device
Flat gasket
Ambient conditions
Degree of protection
IP67
Tuotenumero
1593428
Pakkausyksikkö
40 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
ABRAFR
Tuotekoodi
ABRAFR
GTIN
4046356196154
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
29,45 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
27,511 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440109
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 10.0
EC003569
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.