Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Data connector
1413933

Data connector, PROFIBUS (31.25 kbps), 2-position, halogen-free, shielded, Plug straight M12, coding: A, Insulation displacement connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 5 mm ... 9.7 mm

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire
Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference