Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Data connector
1507777

Data connector, PROFIBUS, INTERBUS, 5-position, shielded, Socket straight M12, coding: B, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg9, external cable diameter 6.5 mm ... 8.5 mm

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference