RC-12P1N8A90R9
-
Coupler connector
1597567
Tuotetiedot
| Order information: | Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
| Product type | Circular connector (cable-side) |
| Insulating body | |
| Note | Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
| Coding | N |
| Material (Insulating body) | PA 6.6 |
| Connection method | Crimp connection |
| Contact switching type | Pin |
| Application | Signal |
| Number of positions | 12 |
| Direction of rotation | Standard |
| Connection profile | 12 |
| Number (Contact group 1) | 12 |
| Contact diameter (Contact group 1) | 1 mm |
| Rated current Contact (Contact group 1) | 8 A (for max. connection cross section) |
| Rated voltage Contact (Contact group 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Rated surge voltage | 1.5 kV |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Housing | |
| Type | Coupling housing |
| Thread type | M23 |
| Design | straight |
| Type of locking | Screw locking mechanism |
| Pg screw connection | none |
| Material (Housing) | GD-Zn |
| Material (Housing surface) | Ni |
| Material (Rotating parts) | CuZn |
| Degree of protection (plugged in) | IP67 |
| Seal | |
| External cable diameter | 7.5 mm ... 9.5 mm |
| Seal material | NBR |
| Tuotenumero | 1597567 |
| Pakkausyksikkö | 20 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | ABRAFG |
| Tuotekoodi | ABRAFG |
| GTIN | 4046356216876 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 69,64 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 66,734 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | c4af8012-6c92-4505-9802-b20b49ed6069 |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
RC-11P2000 - Crimp contact 1596770
-
RC-12P2000 - Crimp contact 1597862
-
RC-1KP2000 - Crimp contact 1602996
-
RC-22P2000 - Crimp contact 1603321
-
RC-22P2300 - Crimp contact 1603324
-
RC-22P2400 - Crimp contact 1603325
-
RC-21P2000 - Crimp contact 1603310
-
RC-21P2300 - Crimp contact 1603313
-
RC-21P2400 - Crimp contact 1611637
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa