cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 11 A |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
Hyväksyntätunnus: EAC-ZulassungVDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40032336Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.75 - 1.5 |