For continuous monitoring and intelligent management, there is constant communication with the QUINT UPS. Thanks to automatic detection of the energy storage, and tool-free switching during operation, quick installation is possible. The QUINT UPS with IQ technology energy storage leaves the warehouse fully charged.
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ
-
Energy storage
2320377
Maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, 24 V DC, 10 kJ, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Tuotetiedot
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E211944EAC
Hyväksyntätunnus: RU D.GB09.W.00881/20LR
Hyväksyntätunnus: LR22136091TABV
Hyväksyntätunnus: 41516/B0 BVUL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528ABS
Hyväksyntätunnus: 22-2244289-PDADNV
Hyväksyntätunnus: TAA0000265| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE/PTZ/0072cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827UL Listed
Hyväksyntätunnus: E199827Yhteensopivat tuotteet
Edut
Maximum service life
Maintenance-free double layer condensators