Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
UMK-BE 22,5 - Base element
UMK-BE 22,5
-
Base element
2970028
Electronic board base, plug-in module base element
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Component housing lower part
Housing type
Press-drawn section housings
Housing series
UMK
Product family
UMK BE
Type
Module width 22,5 mm, since the housing can remain open at the top, it is possible for parts to protrude above the actual profile height
Ventilation openings present
no
Dimensions
Dimensional drawing
Depth
15.5 mm
Length
22.5 mm
External dimensions
Profile width (external)
77 mm
Internal dimensions
Profile width (internal)
72.2 mm
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 55 °C
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 100 °C
Relative humidity (storage/transport)
80 %
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2970028
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
ACHDCA
Tuotekoodi
ACHDCA
GTIN
4017918087555
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
9,4 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
9,39 g
Tullitariffinumero
84879090
Alkuperämaa
PL
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27190601
ECLASS-15.0
27190601
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Hyväksynnät
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,277 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
UMK-BE 45
-
Base element
2970015
UMK-FE
-
Foot element
2970031
UMK-BE 11,25
-
Base element
2971535
UMK-BF
-
Mounting flange
2976077
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet