Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Laitteen-, kenttäväylän- ja verkonhallintaohjelmistot diagnostiikkaa ja konfigurointia varten

Hallintaohjelmisto diagnostiikkaan ja konfigurointiin

Taloudellinen tuotanto edellyttää maksimaalista käytettävyyttä. Sen lisäksi, että ohjelmistotyökalut auttavat sinua ottamaan järjestelmän käyttöön nopeammin, ne voivat myös valvoa tehokkaasti ja diagnosoida vikoja luotettavasti. Tarjoamme kattavia ratkaisuja, jotka tehostavat Ethernet-verkkojen, PROFINET- tai INTERBUS-verkkojen käyttöä automaatiojärjestelmissä.

Go to Product Detail Page for item 1542953
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Software
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Software
1542953

Device management software for updating the firmware, software, and certificates for devices with an integrated OPC UA server. The Device and Update Management software is available free of charge under Downloads. To update the firmware and software, a fee-based license is required, which you can purchase.

Laitteiden ja päivitysten hallinta

Mitä älykkäämmiksi automaatiokomponentit muuttuvat ja mitä enemmän ne kommunikoivat esimerkiksi etäjärjestelmien (pilvi) kanssa, sitä tärkeämpää on, että yksittäisten komponenttien laiteohjelmistot ovat ajan tasalla. OPC UA -pohjaisen laitteiden ja päivitysten hallinnan avulla päivitykset voidaan asentaa manuaalisesti tai automaattisesti – valmistajasta riippumatta. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia ja minimoi verkkohyökkäysten riskin.

Miksi laitteiden ja päivitysten hallinta lisää turvallisuutta?

  • Vanhentuneesta laiteohjelmistosta johtuvat turvallisuusriskit estetään varhaisessa vaiheessa
  • Valmistajan laiteohjelmistot toimitetaan automaattisesti, ja
    ne mahdollistavat päivitysten yksinkertaisen automatisoinnin
  • Helppo inventaario laitteisto- ja laiteohjelmistotiedoista
    (Kaikkien laitteiden ohjelmiston/laiteohjelmiston tila yhdellä silmäyksellä)
  • Luo, jaa ja hallinnoi turvallisia OPC UA -palvelinvarmenteita
  • Yhtenäinen REST API -rajapinta helppoon integrointiin olemassa oleviin järjestelmiin

Laitteiden ja päivitysten hallinta on yritysten optimaalisen kyberturvallisuuden perusta.

Arno Fast, Tuotepäällikkö
Arno Fast, Phoenix Contact
Topologia Laitteiden ja päivitysten hallinta

Yhtenäinen laitteiden ja päivitysten hallinta

Visualisointi Laitteiden ja päivitysten hallinta

Integrointimahdollisuudet

Laitteiden ja päivitysten hallinta voidaan suorittaa lisäksi:

  • ohjelmistosovelluksena PLCnext Storen kautta
  • konttipohjaisena ratkaisuna tietotekniikassa
  • Windows-ratkaisuna PC:lle