Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Signaalivalot
PSD-S ME FB - Mounting material
PSD-S ME FB
-
Mounting material
2700151
Foldaway base, pitch 7.5°, black
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Assembly element
Product family
PSD-S
Scope of supply
3 x with screws (hexagonal socket-head)
1 x seal
1 x foam material ring
3 x with screws (hexagonal socket-head)
1 x seal
1 x foam material ring
Dimensions
Dimensional drawing
Width
77 mm
Height
117 mm
Diameter
70 mm
Material specifications
Color
black (RAL 9005)
Material
PA-GF
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP66
Ambient temperature (operation)
-30 °C ... 60 °C
Mounting
Mounting type
Screw mounting (Seal enclosed)
Mounting position
any
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2700151
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DRL117
Tuotekoodi
DRL117
GTIN
4046356491426
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
189,7 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
165 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Lead
(CAS-nro: 7439-92-1)
SCIP
f83ae5cb-c32f-4317-93ae-5984b93d9e54
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
2,977 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Lisätarvikkeet
PSD-S ME T-P 45
-
Mounting material
2700152
PSD-S ME T-M 250
-
Mounting material
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
Mounting material
2700158
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet