Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Signaalivalot
PSD-S ME A-SH M18 - Adapter
PSD-S ME A-SH M18
-
Adapter
2700150
Adapter for single-hole mounting
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Assembly element
Product family
PSD-S
Connection data
Connection method
Screw connection
Dimensions
Dimensional drawing
Height
82.5 mm
Diameter
30 mm
Material specifications
Color
silver-colored
Material
9SMn30
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-30 °C ... 60 °C
Mounting
Mounting type
Single-hole mounting (M18 thread, seal included)
Mounting position
any
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2700150
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DRL117
Tuotekoodi
DRL117
GTIN
4046356491419
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
176 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
44 g
Tullitariffinumero
73181900
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27371232
ECLASS-15.0
27371232
ETIM
ETIM 10.0
EC001152
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Lead
(CAS-nro: 7439-92-1)
SCIP
16440834-b42d-4d4a-b6ba-5dda23458825
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
3,514 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet