Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Adapterit ja liittimet
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
Adapter
2708753
V.24 (RS-232) zero modem connector
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Adapter
Application
RS-232 null modem plug
Connection data
D-SUB connection
Connection method
D-SUB-9 female connector
Number of positions
9
D-SUB connection
Connection method
D-SUB 9 plug
Number of positions
9
Material specifications
Color (Housing)
white aluminium (RAL 9006)
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2708753
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
DNC561
Tuotekoodi
DNC561
GTIN
4046356041508
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
10,7 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
8,5 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
TW
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,051 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet